Półka urządzeniowa wysuwna do VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Nr kat.: DK 5501685

Do montażu pomiędzy dwiema płaszczyznami mocowania 19".

Nr kat.:
DK 5501685
Opis produktu
Do montażu między dwoma płaszczyznami mocowania 19", na szynach profilowych 19” lub na ramie montażowej 19".
Korzyści
Beznarzędziowy, szybki montaż przez jedną osobę z przodu szafy
Samozakleszczające
Pełne wyciąganie
Zastosowania
Regulacja głębokości do indywidualnego dopasowania odległości 19" płaszczyzn
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Półka: lakierowana
Szyny teleskopowe/zestaw montażowy: ocynkowane
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Półka urządzeniowa z otworami
Szyny teleskopowe z zestawem montażowym
Wraz z zestawem montażowym
Obciążalność
50 kg
Wymiary
Szerokość: 419 mm
Głębokość: 700 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Odstęp płaszczyzn
600 ‐ 900 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
7,953 kg
Masa brutto
8,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177679122
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Półka urządzeniowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") (przednia+tylna), 500 N, SxWxG: 419x1 Ux700 mm, Odstęp pomiędzy płaszczyznami 19": 600-900 mm
Dokumentacja
Quick guide