Do montażu pomiędzy dwiema płaszczyznami mocowania 19".
- Nr kat.:
- DK 5501725
- Opis produktu
- Do montażu między dwoma płaszczyznami mocowania 19", na szynach profilowych 19” lub na ramie montażowej 19".
- Korzyści
- Beznarzędziowy, szybki montaż przez jedną osobę z przodu szafy
- Samozakleszczające
- Pełne wyciąganie
- Zastosowania
- Regulacja głębokości do indywidualnego dopasowania odległości 19" płaszczyzn
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Półka: lakierowana
Szyny teleskopowe/zestaw montażowy: ocynkowane - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Półka urządzeniowa z otworami
Szyny teleskopowe z zestawem montażowym
Wraz z zestawem montażowym - Obciążalność
- 100 kg
- Wymiary
- Szerokość: 419 mm
Głębokość: 700 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
TS IT
TE - Odstęp płaszczyzn
- 600 ‐ 900 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 10,184 kg
- Masa brutto
- 10,72 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 40,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177679160
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Półka urządzeniowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") (przednia+tylna), 1000 N, SxWxG: 419x1 Ux700 mm, Odstęp pomiędzy płaszczyznami 19": 600-900 mm
- Dokumentacja
- Quick guide