Ten kompletny zestaw obejmuje zmontowany wariant wraz z szynami teleskopowymi, uchwyt w formie wgłębienia, mocującą płytę kołnierzową i kołki zabezpieczające.
- Nr kat.:
- DK 5501635
- Opis produktu
- Do łatwej, przedniej rozbudowy obudów naściennych lub stojących z co najmniej jedną płaszczyzną montażową19". Ten kompletny zestaw obejmuje zmontowany wariant wraz z szynami teleskopowymi, uchwyt w formie wgłębienia, mocującą płytę kołnierzową i kołki zabezpieczające.
- Korzyści
- Łatwy i niewymagający narzędzi montaż
- Pełne wyciąganie
- Samozakleszczające
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Półka urządzeniowa, zmontowana
Wraz z zestawem montażowym - Load capacity static
- 250 N
- Pole styku
- Szerokość: 430 mm
Głębokość: 300 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3 kg
- Masa brutto
- 3,74 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177679078
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Półka urządzeniowa wysuwna, 2 U, 25 kg, głębokość 350 mm, RAL 9005
- Dokumentacja
- Info sheet