Do optymalnego prowadzenia kabli po stronie wewnętrznej drzwi systemu szaf VX w przypadku zastosowania uchwytu CMC III.
- Nr kat.:
- IT 7030695
- Opis produktu
- Do optymalnego prowadzenia kabli po stronie wewnętrznej drzwi systemu szaf VX w przypadku zastosowania uchwytu CMC III.
- Korzyści
- Skracanie osłony koryta i uchwytów kabli na dowolne długości
- Sposób działania
- Przy instalacji uchwytów lub czytników z okablowaniem należy je poprowadzić po wewnętrznej stronie drzwi. Kable są prowadzone w aluminiowym profilu drzwi.
- W celu zamknięcia koryta wystarczy po prostu założyć na profil pokrywę
- Do prowadzenia kabli w drzwiach wentylowanych lub z blachy stalowej służy pierścieniowy uchwyt kabli przyklejany do wewnętrznej strony drzwi
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- jasnoszary
- Zakres dostawy
- Zestaw do wprowadzania kabli dla drzwi
Osłona koryta, 2 m
4 pierścieniowe uchwyty kabli, 0,5 m
Wraz z zestawem montażowym - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,202 kg
- Masa brutto
- 0,222 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177939264
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- VX IT Zestaw do wprowadzania kabli dla drzwi VX IT / VX IE, 2000 mm