Płyty kołnierzowe do prowadzenia okablowania do blach dachowych, z wytłoczeniami metrycznymi, membranami uszczelniającymi i dławikami lub zamknięte.
- Nr kat.:
- SV 9665785
- Wersja
- pełne
- Opis produktu
- Do łatwego i bezpiecznego prowadzenia kabli w części dachowej.
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Łącznie z uszczelnieniem
- Wymiary
- Szerokość: 250 mm
Głębokość: 160 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 2,388 kg
- Masa brutto
- 2,645 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177525719
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis produktu
- SV Kołnierzowa blacha przepustowa do wprowadzania kabli, zamknięta, blacha stalowa, lakierowana