Blacha dachowa do kablowych płyt kołnierzowych do VX, VX IT

Nr kat.: SV 9681568

Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na inny dach oferowany dla szaf.

Nr kat.:
SV 9681568
Opis produktu
Do szaf bez płyty dachowej lub do wymiany na dach seryjny.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Number of required cable entry glands
8
Pasujący do
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,58 kg
Masa brutto
3,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177926554
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
SV Blacha dachowa do VX, szerokość x głębokość: 600x800 mm, do kablowych płyt kołnierzowych
Dokumentacja
Instrukcja obsługi