- Numer artykułu:
- AS 4055.926
- Wersja
- Motoryczne przestawianie wgłębne 2200 mm
Obróbka obudowy
Obróbka części płaskich
Dwudrzwiowe
Opatentowane urządzenie dociskowe ze zintegrowanym odsysaniem wiórów/opiłków
Wysokowydajne wrzeciono ze smarowaniem minimalnym
Automatyczna kontrola narzędzi
Narzędzia DIN
Pneumatyczny docisk
- Opis produktu
- Perforex Milling Terminal to 4 osiowa maszyna CNC służąca do modyfikowania standardowych szaf sterowniczych i umożliwiająca automatyczną obróbkę części płaskich oraz sześcianów, np. wykonywanie otworów, gwintów i wycięć. Perforex Milling Terminal 2201 posiada szerokie mocowanie przedmiotu w standardzie z dwoma drzwiami. Idealne do obróbki kompletnie zespawanych obudów.
- Korzyści
- Szybki zwrot z inwestycji (ROI) i znacznie większa konkurencyjność
- Krótkie czasy realizacji przy niezmiennie wysokiej jakości obróbki
- Integracja danych dzięki oprogramowaniu z obsługą sieci
- Łatwa obsługa dzięki przejrzystemu HMI i monitorowi 24"
- Automatyczna zmiana narzędzi i zintegrowany pomiar długości narzędzi
- System smarowania minimalną ilością oleju i urządzenie dociskowe zmniejszają zużycie narzędzi podczas obróbki
- Automatyczne odsysanie wiórów podczas wiercenia i frezowania
- Wysokowydajne wrzeciono gwarantuje szybką, precyzyjną i niezawodną obróbkę
- Intuicyjny system mocujący z dociskiem pneumatycznym – zoptymalizowany pod kątem części szaf sterowniczych
- Zakres dostawy
- Konfiguracja Perforex MT S zależy od projektu
- Obrabiany materiał
- Aluminium
- Stal
- Stal nierdzewna
- Tworzywo sztuczne
- Miedź
- Opcje maszyny
- Kolumna sygnalizacyjna 4055.954
- Dostęp boczny 4055.952
- System ramienia nośnego 4055.951
- Zwiększenie wysokości mocowania 4050.035
- 2 dodatkowe punkty zerowe do obróbki wielu części 4050.111
- Układ sterowania maszyną
- Zleceniowy system produkcji Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Obsługa za pomocą Rittal HMI
- Bezpieczeństwo
- Ogrodzenie zabezpieczające według PN-EN ISO 13857
- Optyczne urządzenie zabezpieczające przed i za maszyną
- Bezpieczne hamowanie osi nawet w przypadku braku prądu
- Interfejsy
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Import danych DXF
- Wskazówka
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 5.050 mm
Wysokość: 2.400 mm
Głębokość: 4.550 mm
- Przyłącze sprężonego powietrza
- 6 bar
- Masa przedmiotu w ramach obróbki części płaskich (maks.)
- 250 kg
- Masa przedmiotu w ramach obróbki szaf sterowniczych (maks.)
- 300 kg
- Liczba miejsc na narzędzia
- 21
- Dokładność obróbki
- ± 0,2 mm
- Prędkość osi X/Y
- 60 000 mm/min
- Prędkość osi Z
- 12 000 mm/min
- Prędkość obrotowa wrzeciona (maks.)
- 21 000 rpm
- Moc wrzeciona (maks.)
- 11 kW
- Napięcie sterowania (DC)
- 24 V
- Prąd znamionowy maksymalny
- 6,2 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
- Prędkość obróbki (maks.)
- 1 500 mm/min
- Min. wymiary mocowanych sześcianów
- Szerokość: 100 mm
Wysokość: 100 mm
Głębokość: 140 mm
- Maks. wymiary mocowanych sześcianów
- Szerokość: 2.300 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 2.200 mm
- Min. wymiary mocowanych części płaskich
- Szerokość: 100 mm
Wysokość: 100 mm
Głębokość: 1,25 mm
- Maks. wymiary mocowanych części płaskich
- Szerokość: 2.300 mm
Wysokość: 1.550 mm
Głębokość: 5 mm
- Maks. powierzchnia obróbki w przypadku obudów
- Szerokość: 2.300 mm
Wysokość: 1.600 mm
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 5.050 mm
Wysokość: 2.400 mm
Głębokość: 4.550 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2 700 kg
- Numer taryfy celnej
- 84571090
- EAN
- 4028177967564