- Nr kat.:
- AS 4050418
- Wersja
- Nowoczesne rozwiązanie obsługi z monitorem 18,5", przemysłowym PC z procesorem i3 oraz klawiaturą z trackballem
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
- Opis produktu
- Półautomatyczne przycinanie kanałów kablowych, pokryw, szyn nośnych, specjalnie w produkcji unikatowej i małoseryjnej. Centrum tnące Secarex AC 18 może być opcjonalnie wyposażone w system szuflad z lewej strony urządzenia i/lub system półek z prawej strony. Jeżeli wymagane jest cięcie, innych niż wspieranych wsporników szynowych, można zamówić opcjonalny system zamienny (4050.491).
- Korzyści
- Szybka, dokładna i niezawodna praca
- Łatwa obsługa
- Przyjazna i bezpieczna obsługa
- Bardzo niskie koszty cięcia dzięki optymalizacji procesu przycinania
- Znaczna oszczędność czasu w porównaniu z cięciem ręcznym
- Czyste cięcia dzięki wysokowydajnym narzędziom bez wiórów
- Automatyczne cofanie ogranicznika podczas cięcia
- Możliwość kontroli cięcia przez okno obserwacyjne
- Pięć rozmiarów szyn DIN w jednej kulisie
- Zakres dostawy
- Secarex AC 18
Drukarka etykiet
Panel obsługi
- Obrabiany materiał
- Stal
- Aluminium
- Miedź
- Tworzywo sztuczne
- Opcje maszyny
- System szuflad 4050.441
- System półek 4050.442
- Bezpieczeństwo
- Bezpieczna obsługa oburęczna
- Interfejsy
- Integracja z różnymi systemami CAD
- Import danych z Eplan Pro Panel
- Programowanie warsztatowe Perforex
- Wskazówka
- Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 4.010 mm
Wysokość: 1.785 mm
Głębokość: 870 mm
- Przyłącze sprężonego powietrza
- 6 bar
- Maks. wysokość obróbki korytka kablowego
- 100 mm
- Maks. szerokość obróbki korytka kablowego
- 125 mm
- Min. szerokość obróbki korytka kablowego
- 15 mm
- Napięcie sterowania (DC)
- 24 V
- Moc znamionowa
- 1,5 kW
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 16 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Typ szyny nośnej
- Szyny profilowe C 30/15 (zgodnie z PN-EN 60 715)
- Szyny zatrzaskowe NS 15 (zgodne z PN-EN 60 715)
- Szyny zatrzaskowe NS 35/15 (zgodne z PN-EN 60 715)
- Szyny zatrzaskowe NS 35/7,5 (zgodne z PN-EN 60 715)
- Szyny prądowe NLS-CU 3/10
- Do grubości ściany (maks.)
- 2,5 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 515 kg
- Masa brutto
- 590 kg
- Numer taryfy celnej
- 84623290
- EAN
- 4028177937031
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis produktu
-
Partially automated cutting of wiring ducts, cable duct covers and support rails to the required size, especially for one-off and small-scale production.