Connecting Ecosystems. Smarter.

Dzięki naszym nowym rozwiązaniom szaf sterowniczych.

Platforma. Do wszystkiego. Nieskończone możliwości dla zarządzania energią i IT.

Nowe rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej

Większa efektywność we wszystkich dziedzinach z Rittal

Ślad węglowy produktu? Zasilanie w energię? Zrównoważony rozwój?

Kwestie te nie mogą być już rozpatrywane oddzielnie. Wielkie wyzwania naszych czasów nie wymagają indywidualnych rozwiązań, ale raczej sieciowych rozwiązań dla ekosystemów i standaryzowanych platform na przyszłość.

Beyond Products and Solutions

Zrozumienie szerszej perspektywy. To zadanie Rittal jako lidera innowacji we wszystkich dziedzinach. W przypadku naszych nowych produktów chcemy brać pod uwagę cały łańcuch tworzenia wartości i optymalizować go w sposób kompleksowy. Odkryj nasze nowe rozwiązania IT.

Nowy system CMC III PU 19" w połączeniu z naszym oprogramowaniem RiZone OTM Suite jest centralną jednostką monitorującą dla całej warstwy OT. Power Unit wykorzystuje do 16 czujników do zbierania danych z systemowej szafy IT i uruchamia alarm w przypadku przekroczenia wartości granicznych. Akcesoria są tak samo uniwersalne i modułowe jak wszystkie komponenty systemowe Rittal i można je zamawiać natychmiast, pomimo kryzysu w dostawach chipów. Format 19" umożliwia beznarzędziowy montaż i jest dostarczany ze zintegrowanym zasilaczem.

Nowy pakiet RiZone OTM Suite umożliwia teraz optymalne zarządzanie warstwą OT i monitorowanie wszystkich systemów fizycznych w szafie. Niezależnie od tego, czy chodzi o chłodzenie, zasilanie czy szafę. RiZone można wykorzystać do optymalizacji zużycia energii w szafie sterowniczej, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność poprzez logiczne odzwierciedlenie całej warstwy OT w oprogramowaniu. W ten sposób RiZone zapewnia całkowitą transparencję, ponieważ tylko ci, którzy mają dokładną wiedzę na temat swojego zużycia, mogą je zoptymalizować.

Cała wydajność energetyczna pod kontrolą? Żaden problem! Dzięki nowym rozwiązaniom Rittal w zakresie techniki pomiarów energii można mierzyć wszystkie przepływy energii od hali produkcyjnej po infrastrukturę budynku. Komponenty można łatwo podłączyć do rozwiązań rozdziału mocy RiLine oraz Ri4Power i umożliwiają one całościowy pomiar zużycia energii. Celem tego procesu jest określenie całkowitego kosztu zużycia energii i CO2.

Nowy adapter urządzeniowy do systemu szyn zbiorczych Ri4Power 185 mm zapewnia szybki i łatwy montaż standardowych kompaktowych wyłączników mocy od 800 do 1600 A. RiLine Compact zapewnia rozdział prądu do 160 A. Dzięki pełnej ochronie przed dotykiem również w tym przypadku można podłączyć akcesoria Rittal do szyny bez użycia narzędzi.