Connecting Ecosystems. Smarter.

Platforma. Do wszystkiego.

Nieskończone możliwości dla przemysłowych szaf sterowniczych.

Nowe rozwiązania szaf sterowniczych

Rittal – The System. Faster − better − everywhere.

Ślad węglowy produktu? Zasilanie w energię? Zrównoważony rozwój?

Kwestie te nie mogą być już rozpatrywane oddzielnie. Wielkie wyzwania naszych czasów nie wymagają indywidualnych rozwiązań, ale raczej sieciowych rozwiązań dla ekosystemów i standaryzowanych platform na przyszłość.

Beyond Products and Solutions

Zrozumienie szerszej perspektywy. To zadanie Rittal jako lidera innowacji we wszystkich dziedzinach. W przypadku naszych nowych produktów chcemy brać pod uwagę cały łańcuch tworzenia wartości i optymalizować go w sposób kompleksowy. Odkryj nasze nowe rozwiązania dla budowy szaf sterowniczych.

Nowy cokół VX sprawia, że łączenie szeregowe staje się jeszcze łatwiejsze i bardziej uniwersalne. W nowym cokole są już zamontowane element narożny i osłona szerokości. Dzięki temu szafy sterownicze VX mogą być łączone w jednej linii i bez przerw. Ponadto wstępnie zmontowane części zwiększają również stabilność i ułatwiają integrację akcesoriów. Otwiera to zupełnie nowe możliwości instalacji.

W końcu są! Obudowy małogabarytowe i kompaktowe AX oraz KX ze stali nierdzewnej. Liczne akcesoria można montować w szafie bez obróbki mechanicznej. Dzięki płaskiej konstrukcji krawędzi obudowy obie obudowy osiągają wysoką klasę ochrony. Natomiast dzięki cyfrowej kieszeni na schematy Rittal ePOCKET dokumentacja maszyn i urządzeń pozostaje zawsze aktualna.

Wytrzymuje najbardziej ekstremalne warunki. Nowa obudowa AX Ex z tworzywa sztucznego może być używana w środowiskach zagrożonych wybuchem i optymalnie nadaje się do użytku w strefach niebezpiecznych na zewnątrz budynków dzięki wytrzymałemu materiałowi przystosowanemu do pracy w takiej przestrzeni. Komponenty w szafie sterowniczej są optymalnie chronione, ale dzięki elastycznym możliwościom zabudowy wnętrza mogą być używane równie uniwersalnie i wszechstronnie jak inne rozwiązania Rittal. Dzięki międzynarodowym certyfikatom obudowa może być również używana na całym świecie.

Szafy pełnogabarytowe Rittal Hygienic Design są teraz dostępne również w wersji seryjnej. Podobnie jak jej mniejsze poprzedniczki, szafy spełniają wszystkie wymagania dotyczące zgodności urządzeń z wymogami higieny. Dzięki profilowi ramy VX z siatką wymiarową VX można korzystać ze wszystkich możliwych zastosowań akcesoriów systemowych, a także skrócić czas dostawy. Redukuje to koszty, ale także skraca czas czyszczenia i minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia.

Wysokie koszty specjalnych zamówień obudów TopTec Outdoor należą już do przeszłości. Tylko Rittal oferuje rozwiązanie szeregowe do montażu na zewnątrz. Integracja z systemem Rittal oznacza nie tylko niższe koszty i krótsze terminy dostaw. Poza tym można dowolnie zmieniać okucia drzwi z podwójną ścianką. Możliwość wyboru ścian bocznych i materiału do łączenia szeregowego umożliwia również stworzenie idealnej kombinacji szafy sterowniczej.

Sześć nowych wymiarów naszej seryjnej VX SE stwarza jeszcze więcej indywidualnych możliwości montażu rozdzielnic. Nowe rozmiary idealnie pasują do systemu Rittal i umożliwiają wszystkie rodzaje łączenia szeregowego oraz kombinacji systemów. Wszystkie szafy można nabyć z magazynu w ciągu 24 godzin. We wszystkich aplikacjach serii VX SE można wykorzystywać całe portfolio akcesoriów VX.

Nowa generacja szaf Rittal IT pozwala na całkowite zdemontowanie, dzięki czemu idealnie nadaje się do trudno dostępnych pomieszczeń i ciasnych przestrzeni, a jednocześnie wyróżnia się zwiększoną obciążalnością do 700 kg i podwyższonym stopniem ochrony IP 20. To sprawia, że wprowadzanie kabli przez płytę dachową jest jeszcze łatwiejsze i oferuje jeszcze więcej możliwości indywidualnej zabudowy w szafie i na szynie 19", ale może być dostarczana i łączona w szereg tak samo szybko jak inne szafy sterownicze Rittal.