Connecting Ecosystems. Smarter.

Dzięki naszym nowym rozwiązaniom szaf sterowniczych.

Platforma. Do wszystkiego. Nieskończone możliwości naszych rozwiązań chłodzenia.

Nowe rozwiązania chłodzenia

Idealne rozwiązanie chłodzenia dla wszystkich systemów

Ślad węglowy produktu? Zasilanie w energię? Zrównoważony rozwój?

Kwestie te nie mogą być już rozpatrywane oddzielnie. Wielkie wyzwania naszych czasów nie wymagają indywidualnych rozwiązań, ale raczej sieciowych rozwiązań dla ekosystemów i standaryzowanych platform na przyszłość.

Beyond Products and Solutions

Zrozumienie szerszej perspektywy. To zadanie Rittal jako lidera innowacji we wszystkich dziedzinach. W przypadku naszych nowych produktów chcemy brać pod uwagę cały łańcuch tworzenia wartości i optymalizować go w sposób kompleksowy. Odkryj nasze nowe rozwiązania chłodzenia.

Wentylator filtrujący Blue e+ to krok w przyszłość technologii wentylatorów filtrujących. Wyróżnia się nie tylko tym, że jako pierwszy obsługuje IoT, ale także oferuje wyjątkową wydajność filtrowania dzięki wyposażeniu w innowacyjny filtr fałdowany. Wentylator filtrujący otwiera drzwi do wielu korzyści, od efektywności energetycznej, przez lepsze monitorowanie i zrównoważony rozwój, po wyższą wydajność powietrza.

LCU CW – inteligentne rozwiązanie do chłodzenia serwerów łączy w sobie wydajność wymiennika ciepła powietrze/woda z wysokowydajnymi wentylatorami DC i sterownikiem przystosowanym do pracy z siecią. Taką wszechstronna opcję chłodzenia można łatwo podłączyć do istniejącego obiegu wody chłodzącej. Ciągła regulacja temperatury i poziome prowadzenie powietrza sprawiają, że LCU CW stwarza optymalne warunki do chłodzenia sprzętu IT. Sterownik umożliwia łatwe monitorowanie i konfigurację za pośrednictwem interfejsu sieciowego oraz dodatkowo podłączenie różnych czujników do monitorowania temperatury, dymu i wilgotności. Standardowo oszczędzająca przestrzeń instalacja LCU CW odbywa się w szafie sieciowej lub serwerowej. Jeśli zachodzi potrzeba doposażenia istniejących szaf rackowych, nasza specjalnie opracowana pokrywa umożliwia montaż urządzenia na zewnątrz szafy.

Zoptymalizuj chłodzenie serwerów za pomocą LCU CW i ciesz się najwyższą wydajnością i uniwersalnością.

Nasz nowy kontroler I/O w LCP CW zapewnia imponująco wysoką częstotliwość taktowania procesora. Oznacza to błyskawiczne czasy reakcji, zwłaszcza w przypadku zapytań SNMP. Dostępna jest większa pamięć i można podłączyć do 16 czujników CMC III. 2 interfejsy Ethernet ułatwiają łączenie, co pozwala zaoszczędzić na kosztach portów i przełączników po stronie klienta (lub można podłączyć 16 LCP do jednego portu). Ponadto nasz zaawansowany pakiet oprogramowania RiZone OT Suite oferuje poszerzone możliwości pomiarów i zarządzania, a wartości są przesyłane i wizualizowane bezpośrednio. Zwiększona liczba aktualizacji bezpieczeństwa w oprogramowaniu, zgodność z normą IEC i większa kompatybilność EMC zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

Dzięki naszemu poszerzonemu i ulepszonemu programowi do projektowania RiTherm, który jest teraz w pełni zintegrowany z ePLAN Cloud, można wyznaczać nowe standardy wydajności, osiągając idealną równowagę między opłacalnością a ochroną środowiska podczas projektowania klimatyzacji szaf sterowniczych. RiTherm oferuje dostosowane do potrzeb, bezpieczne i energooszczędne rozwiązanie do klimatyzacji rozdzielnic, wraz z dokumentacją zgodną z normami i certyfikatem śladu CO2 – i to bezpłatnie, z chłodną kalkulacją RiTherm.