Zmiana czynnika chłodniczego

Czynnik chłodniczy o niskim współczynniku GWP – łatwa zmiana dla Twojej klimatyzacji

Zmiana czynnika chłodniczego

Czynnik chłodniczy o niskim współczynniku GWP – łatwa zmiana dla Twojej klimatyzacji

Zaostrzone przepisy prawne, takie jak rozporządzenie w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, mają na celu skłonienie przedsiębiorstw przemysłowych do podjęcia istotnych działań na rzecz ochrony klimatu. Celem jest zmniejszenie śladu węglowego. Jednocześnie konieczne jest szybkie działanie, aby pozostać konkurencyjnym na rynkach globalnych. W firmie Rittal rozumiemy tę pilną potrzebę. Dlatego już teraz w całym naszym portfolio produktów klimatyzacyjnych stopniowo przechodzimy na przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R-513A.

Płynna zmiana czynnika chłodniczego bez dodatkowych wysiłków

Zmiana czynnika chłodniczego gwarantuje, że Twoja produkcja będzie nie tylko zgodna z przepisami prawa, ale także wyznaczy kierunek na zrównoważoną przyszłość

Zmiana dotyczy całej głównej oferty klimatyzatorów Rittal generacji Blue e+ i Blue e. Również nasze chillery Blue e+ i Blue e są stopniowo przestawiane na czynnik chłodniczy R-513A. Jedynym wyjątkiem są klimatyzatory Blue e+ S w klasie mocy 0,3–1,0 kW, które zostały już wyposażone w czynnik chłodniczy R-513A. 

Nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych kosztów – ani za nowe rysunki, ani za zmiany numerów artykułów. Naszym celem jest zapewnienie jak najłatwiejszego i jak najbardziej płynnego przejścia, aby mogli Państwo skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. 

Główne zalety czynnika chłodniczego R-513A

niższy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): W porównaniu z czynnikiem chłodniczym R134a czynnik chłodniczy R-513A charakteryzuje się znacznie niższym współczynnikiem GWP. W przypadku R134a wynosił on 1430, a w przypadku R-513A tylko 631. W przypadku chillerów wartość GWP zmniejsza się nawet o 70% (z 2088 dla R410a do 631 dla R-513A).

Dzięki temu nasze produkty spełniają surowe wymagania rynku amerykańskiego, gdzie od 1.01.2025 r. dla klimatyzatorów, a od 1.01.2026 r. dla chillerów, obowiązuje wartość GWP < 700 (w Kalifornii i Waszyngtonie obowiązuje już od 1.01.2024 r.). Nasza oferta produktów spełnia również przepisy obowiązujące od 1.01.2025 r. w Kanadzie, dotyczące wartości GWP poniżej 750 dla chillerów.

Naszym celem jest dalszy rozwój efektywnych energetycznie i przyjaznych dla środowiska rozwiązań chłodzących oraz stosowanie czynników chłodniczych, które spełniają wszystkie przyszłe globalne wymagania w zakresie ochrony środowiska. Po to, abyś był po bezpiecznej stronie. Teraz i w przyszłości.  

Ważne informacje: Przepisy dotyczą wyłącznie nowych urządzeń – istniejące instalacje mogą być użytkowane i konserwowane jak dotychczas z wykorzystaniem czynników chłodniczych R134a/R410a do 2032 r. Po tym terminie obowiązuje zakaz serwisowania i konserwacji instalacji, w których stosowane są czynniki chłodnicze o współczynniku GWP powyżej 750.

Zalety 

  • Bezpieczeństwo w przyszłości: Już dziś spełniasz przyszłe wymagania prawne zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie.
  • Zrównoważony rozwój: Zmniejszasz ślad węglowy swojej produkcji dzięki zastosowaniu bardziej przyjaznego dla środowiska czynnika chłodniczego.
  • Globalne szanse rynkowe: Dzięki współczynnikowi GWP poniżej 700 nasze portfolio produktów klimatyzacyjnych zapewnia nieograniczony dostęp do rynku na całym świecie.

Czy wiesz, że jeśli importujesz lub eksportujesz czynniki chłodnicze zawierające fluorowane gazy cieplarniane, musisz zarejestrować się na portalu F-Gas Unii Europejskiej?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Czy mają Państwo pytania? Wystarczy do nas napisać. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania na temat rozporządzenia w sprawie niektórych gazów cieplarnianych oraz zmiany czynnika chłodniczego.