Соответствие СЕ

Маркировка CE для пустых корпусов Rittal

Маркировка CE для пустых корпусов производится в соответствии с действующей директивой ЕС с обязательной маркировкой продуктов, а именно директивой по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС, которая также предусматривает обязательное типовое испытание согласно DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2005-04.

Другие важные директивы:
Директива в области машиностроения 2006/42/EG
Директива по ЭМС 2004/108/EG

Ввиду различных причин компания Rittal ранее не производила маркировку пустых корпусов знаками CE, несмотря на то, что были проведены входящие испытания согласно DIN EN 62208, что также было указано в документации изделий и прочих документах.

Маркировка в настоящее время делается для всех корпусов, которые будут использоваться как прошедшие типовые испытания корпуса согласно DIN EN 62208 для низковольтных распределительных устройств согласно DIN EN 60439-1, в рамках согласования заводских табличек. Сертификаты соответствия при необходимости могут быть предоставлены даже до окончательной маркировки продукции, так как соответствующие испытания уже проведены.

Так как взятый в качестве основания для маркировки стандарт не действует для корпусов, рассматриваемых в специализированных стандартах (например, корпуса для электроники согласно IEC 60297 или корпуса для IT-устройств), согласно сегодняшней версии маркируются только типичные промышленные корпуса для создания низковольтных распределительных установок.

 

Маркировка CE, базовая информация

Маркировка СЕ не является сертификацией, означающей, что производители добровольно провели оценку положительных свойств своей продукции в испытательных лабораториях.

Это предписанная законом маркировка для всей продукции, соответствующей директивам ЕС.

Маркировка СЕ в первую очередь обозначает сокращение препятствий для торговли внутри стран ЕС. Маркировка СЕ является административным символом и в первое время она не была предназначена для конечных потребителей и покупателей. Маркировка была предусмотрена в качестве указания для органов рыночного надзора, что продукция соответствует требованиям Директив по технической гармонизации, которые состоят в основном из требований по безопасности. Маркировку следует воспринимать как "технический загранпаспорт" для определенной продукции внутри Европейской экономической зоны.

Основой для маркировки СЕ является Концепция гармонизации Европейской комиссии и связанное с этим повышение значимости европейских стандартов. Основное содержание содержит обоюдные признания существующих национальных предписаний, норм и спецификаций. В первую очередь это касается защиты потребителей, причем основной акцент делается на охране здоровья, безопасности и окружающей среды.

Соответствие CE