Степени защиты IP

Степени защиты согласно IEC 60 529 (EN 60 529)

Степень защиты IP обозначается двумя цифрами.

 

Степень защиты от прикосновения и проникновения посторонних тел: первая цифра

Первая
цифра
Наименование Пояснение
1 Защита от твердых инородных тел диаметром 50 мм и более Объект в виде шара диаметром 50 мм не должен проникать полностью1).
2 Защита от твердых инородных тел диаметром 12,5 мм и более Объект в виде шара диаметром 12,5 мм не должен проникать полностью1).
Тестовый "палец" может проникать на длину до 80 мм, следует учитывать "безопасное расстояние" от поверхности.
3 Защита от твердых инородных тел диаметром 2,5 мм и более Объект в виде шара диаметром 2,5 мм не должен проникать вообще1).
4 Защита от твердых инородных тел диаметром 1,0 мм и более Объект в виде шара диаметром 1,0 мм не должен проникать вообще1).
5 Защита от пыли Проникновение пыли предотвращено не полностью, но пыль не должна проникать в таком количестве, чтобы она мешала удовлетворительной работе оборудования или влияла на его безопасность.
6 Пыленепроницаемость При создании в корпусе разрежения 20 мбар, пыль не должна проникать.

1) Полный диаметр объекта не должен проходить через проем в корпусе.

 

Степени защиты от воды: вторая цифра

Вторая
цифра
Наименование Пояснение
1 Защита от капающей воды Вертикально падающие капли не должны нанести вреда.
2 Защита от капающей воды, при наклоне корпуса под углом до 15° Вертикально капающая вода не должна нанести вреда, если корпус находится под углом в 15 по отношению к падающим каплям.
3 Защита от водяных брызг Вода, разбрызгиваемая со обеих сторон под углом до 60°, не должна нанести вреда.
4 Защита от разбрызгиваемой воды Вода, разбрызгиваемая с любого направления, не должна нанести вреда.
5 Защита от напора воды Струя воды, попадающая на корпус с любого направления, не должна нанести вреда.
6 Защита от сильного напора воды Сильный напор воды, попадающий на корпус с любого направления, не должен нанести вреда.
7 Защита от воздействий при временном погружении в воду Вода не должна в большом количестве проникать в корпус, если он под воздействием нормального давления на короткое время на погружается под воду.
8 Защита от воздействий при временном погружении в воду Вода не должна проникать в корпус в таком количестве, которое может оказать вредное воздействие на оборудование, если корпус постоянно погружен в воду при условиях, согласованных между производителем и пользователем. Однако
эти условия должны быть сложнее, чем указанные в под цифрой 7.
9 Вода при мойке под высоким давлением/мойке струей пара Сильная струя воды, попадающая на корпус с любого направления, не должна нанести вреда.

 

Пример указания степени защиты: например, IP 43:
Первая цифра = 4:
Защита от твердых инородных тел диаметром 1,0 мм и более
Вторая цифра = 3:
Защита от водяных брызг