Компания Rittal представляет новый автомат для снятия изоляции и обжима

2017-03-09. Автоматическая оконцовка проводов при производстве распределительных устройств экономит время и обеспечивает высокое качество обжима проводов. Если возможность применения сжатого воздуха отсутствует, целесообразно использовать электрические автоматы для снятия изоляции и обжима, предлагаемые компанией Rittal.

Компания Rittal анонсирует R8E — новый электрический автомат для снятия изоляции и обжима, работающий без использования сжатого воздуха. Поэтому он подходит для проведения выездных работ, например, для ввода оборудования в эксплуатацию или сервисного обслуживания. Небольшие мастерские, где отсутствует возможность применения сжатого воздуха, по достоинству оценят преимущества нового автомата для обжима.

Автомат R8E оснащен сенсорным дисплеем. Благодаря наглядному меню удобно выполнять все необходимые настройки. Устройство для снятия изоляции легко настраивается и подходит для обработки провода с сечением от 0,5 мм2 до 2,5 мм2. Провода оснащаются изолированными наконечниками длиной 8 мм. Благодаря подаче кабельных наконечников с кольцами значительно увеличивается скорость сборки. Встроенный счетчик количества произведенных единиц также облегчает работу. Для заказа доступны наконечники с кольцом, необходимые для оконцовки проводов с помощью R8E согласно требованиям стандарта UL. В качестве альтернативы компания Rittal предлагает отдельные наконечники, а также инструмент для оконцовки проводов.