Rittal CMC III – система контроля для IT, зданий и промышленности.



Широкие возможности, малые затраты.

Rittal CMC III значительно упрощает контроль Вашей IT-инфраструктуры.

  • Меньше затраты на прокладку кабеля и монтаж благодаря использованию шины CAN-Bus
  • Стандартное подключение важнейших датчиков
  • Небольшое занимаемое место внутри шкафа

Ваши преимущества с Rittal CMC III

  • Шина CAN-Bus (Controller Area Network) обеспечивает малые затраты на прокладку кабеля и установку
  • Малое число модулей = малые затраты
  • Всего одна треть от 1 ЕВ: компактный корпус экономит пространство в стойке

  • Важнейшие датчики – контроль температуры и датчик доступа – уже встроены
  • Возможно резервирование питания, а также Power over Ethernet (PoE)

  • Удобный запуск и настройка с подключением к ПК через USB-порт
  • Надежность благодаря технологии CAN-Bus

Rittal CMC III имеется в двух вариантах:

Процессорный блок Compact
Компактное решение с контролем до четырех внешних устройств CAN-Bus.

Сфера применения:
Контроль промышленных распределительных шкафов и помещений, небольшие задачи по мониторингу в IT

Процессорный блок
Мощное и расширяемое по модульному принципу решение с возможностью подключения до 32 внешних устройств.

Сфера применения:
Более крупные решения в области IT и промышленности

Процессорный блок

Ш x В x Г мм:138 x 40 (1 ЕВ) x 120 + 12 (передняя панель)
Диапазон рабочих температур:от +5°C до +45°C
Диапазон влажности:от 5% до 95% отн. влажности, не конденсирующая
Макс. длина шины CAN-Bus:2 x 50 м
Встроенные датчики:датчик температуры, датчик доступа
Протоколы:TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 и др.
Степень защиты:IP 30
Материал:пластик
Цвет:черный

Процессорный блок Compact

Ш x В x Г мм:138 x 40 (1 ЕВ) x 120 + 12 (передняя панель)
Диапазон рабочих температур:от +5°C до +45°C
Диапазон влажности:от 5% до 95% отн. влажности, не конденсирующая
Макс. длина шины CAN-Bus:1 x 50 м
Встроенные датчики:датчик температуры, датчик доступа
Протоколы:TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 и др.
Степень защиты:IP 30
Материал:пластик
Цвет:черный

Преимущества для применения в IT

Автоматический контроль всех жизненно важных функций инфраструктуры ЦОД

Подключение к ПО RiZone для управления IT-инфраструктурой

Малые затраты по прокладки кабеля благодаря последовательному подключению

Автоматизированное принятие мер в аварийной ситуации

Сигналы тревоги по SMS и электронной почте

Преимущества для применения в промышленности

ПБ Compact Rittal CMC III: готовое решение для автоматического контроля промышленных распределительных устройств

OPC-сервер (OLE for Process Control) для интеграции в промышленные системы

Вкл. измерение температуры и контроль двери шкафа

Простое подключение холодильных агрегатов Rittal

Автоматическое управление светильником и контролем микроклимата шкафа = простой сервис и экономия электроэнергии