Сертифицировано TUV на соответствие DIN 14511

slide left slide right


Подтвержденная мощность охлаждения

Вся линейка холодильных агрегатов Top Therm мощностью от 300 до 4000 Вт протестирована независимой сертифицирующей организацией Tuv Nord на соответствие требованиям стандарта DIN EN 14511:2012-01 и имеет соответствующую маркировку. *

* Исключение составляют взрывобезопасные холодильные агрегаты (для зоны 22) и устройства исполнения NEMA 4x.

Эффективность

  • Вы получите именно ту производительность, за которую заплатили – гарантия надежности Ваших проектных решений.
  • Гарантированная мощность охлаждения, в некоторых случаях выше на 10% от ранее заявленной.
  • Высокий EER (коэффициент энергетической эффективности).
  • Ежегодное, добровольное тестирование.

Сертифицировано TUV на соответствие DIN EN 14511:2012-01

Компания Rittal – единственный мировой поставщик, полная линейка холодильных агрегатов которого протестирована на соответствие новейшим требованиям стандарта.

Стандарт DIN EN 14511:2012-01

Настоящий стандарт устанавливает условия тестирования кондиционеров, чиллеров и тепловых насосов, использующих в качестве теплоносителя воздух, воду или водно-гликолевую смесь, с электрическим приводом компрессора, применяемых в системах отопления и/или охлаждения. А также определяет условия для тестирования мульти-сплит систем, используемых для утилизации тепла.

В информации о продукте:

    • Мощность охлаждения в каталоге будет указана в кВт, а не в Вт как ранее. Будет указана мощность, полученная в результате проведенных тестов, которая выше до 10% от ранее заявленной.
    • Термин «полезная мощность охлаждения» будет заменен на «полную мощность охлаждения согласно EN 14511
    • Будет указан EER (коэффициент энергетической эффективности).

В холодильном агрегате:

  • На заводской табличке холодильного агрегата будет отображен знак соответствия.
  • Так же на каждом холодильном агрегате будет наклейка с знаком соответствия.

Пример расчета

Холодильный агрегат мощностью 2000 Вт, функционирует в режиме: три рабочие смены, 7 дней в неделю.

Мы сравнили холодильный агрегат мощностью 2000 Вт стороннего производителя, показатель EER которого составляет 1,5 с аналогичным по мощности холодильным агрегатом Rittal Top Therm с EER 2,4.

В итоге, годовая стоимость владения холодильного агрегата стороннего производителя превышает стоимость владения агрегата Rittal Top Therm ввиду высоких затрат на электроэнергию.

Комплексные испытания, проведенные организацией TUV Nord, показали что холодильные агрегаты Rittal Top Therm обеспечивают номинальные значения показателей. В некоторых случаях мощность охлаждения была выше до 10% ранее заявленной.

Например, настенный холодильный агрегат Rittal Top Therm номинальной мощностью охлаждения 2000 Вт обеспечил общую мощность охлаждения около 2200 Вт.

Высокое значение коэффициента энергетической эффективности также сертифицировано организацией TUV Nord. Упоминаемый ранее холодильный агрегат в исполнении 230 В при 50 Гц имеет EER 2,4 и, следовательно, его энергопотребление составляет всего 900 Вт.