Комплектующие для AX

  • Система цоколей AX
    Система цоколей AX

    Благодаря большому проему в угловом элементе цоколя. возможно крепление к корпусу с доступом спереди. Панели с защелкивающимся креплением обеспечивают простой и быстрый доступ вовнутрь цоколя и обеспечивают его индивидуальное использования, например, для распределения кабеля.

    Подробнее

  • Основание
    Основание

    Комплектующие для основания шкафа обеспечивают гибкие возможности для монтажа основания, а также транспортировку и стабилизацию шкафов. Регулировочные ножки, ролики и комплектующие для транспортировки, панели основания, системные перегородки, защита от опрокидывания и крепежные компоненты.

    Подробнее

  • Соединение в линейку
    Соединение в линейку

    Необходима ли транспортировка соединенных шкафов или шкафы устанавливаются в месте применения по-отдельности, имеются подходящие решения для всех случаев соединения в линейку. Соединители, уплотнения, заглушки для щелей.

    Подробнее

  • Обзорные окна и индикаторные панели
    Обзорные окна и индикаторные панели

    Индикаторы, кнопки, выключатели и другие элементы оптимально защищены от пыли, жидкости и несанкционированного доступа.

    Подробнее

  • Системы замков
    Системы замков

    Серийные замочные вкладыши заменяются на разнообразные ручки ил вкладыши других типов. Кнопочный вкладыш является практичной альтернативой для быстрого открывания без ключа распределительных шкафов и настенных корпусов.

    Подробнее

  • Дверь, внутренние комплектующие
    Дверь, внутренние комплектующие

    Разнообразные возможности крепления для хранения документов, а также встраиваемых индикаторов и элементов управления.

    Подробнее

  • Крыша/настенное крепление
    Крыша/настенное крепление

    Требования к области крыши шкафа могут быть удовлетворены с помощью подходящих комплектующих: транспортировка краном, ввод кабеля, вентиляция, насадки на крышу корпуса, защитные рейки, комплектующие для сброса давления, комплектующие для крепления на стену или столб.

    Подробнее

  • Системы шин
    Системы шин

    С помощью систем шин можно обеспечить крепление в любой точке внутри каркаса. Дополнительные уровни монтажа, различные функции, например, несущие шины или C-образные профильные шины – индивидуальный монтаж не имеет границ.

    Подробнее

  • Крепежные элементы
    Крепежные элементы

    Разнообразные крепежные комплектующие, например, закладные гайки, скользящие гайки, винты и различные монтажные элементы для компактного и эффективного монтажа шкафа.

    Подробнее

  • 19" монтажное оборудование
    19" монтажное оборудование

    Поворотные рамы, профильные шины, монтажные комплекты для профильных шин, комплектующие для Rittal Data Rack, направляющие шины, дюймовый монтаж, патч-панели, сплайс-боксы, оборудование LSA

    Подробнее

  • Заземление
    Заземление

    Материал для заземления для создания надежного контакта для соответствия предписаниям VDE и предписаниям по НКУ. Отдельные провода заземления или готовые системы для шкафов для заземления на каркас шкафа или на шину заземления.

    Подробнее

  • Ввод кабеля, модульный
    Ввод кабеля, модульный

    Ввод кабеля, модульный доступен в виде модульных пластиковых фланш-панелей и модульной рамы уплотнения. С модульным вводом кабеля обеспечивается максимальная гибкость – в том числе при вводе кабеля со штекерами. Вставки уплотнения могут быть подобраны в соответствии с диаметром вводимого кабеля. Рама уплотнения может быть использована для монтажа на любых поверхностях.

    Подробнее

  • Фланш-панели
    Фланш-панели

    Для вырезов в настенных корпусах или монтажа в поверхности шкафа. Для промышленных корпусов в различных исполнениях. Для 19" сетевых шкафов EL на выбор доступны фланш-панели с щеточным буртиком или под метрические кабельные вводы.

    Подробнее

  • Кабельные вводы
    Кабельные вводы

    Кабельные вводы из материалов полиамид, латунь или нержавеющая сталь, также в ЭМС-исполнении. Кабельные вводы доступны с высокой степенью защиты IP 68 или IP 69. Для пищевой промышленности или чистых помещений доступны кабельные вводы в гигиеническом исполнении.

    Подробнее

  • Светильники на светодиодах
    Светильники на светодиодах

    Превосходное освещение распределительного шкафа. Инновационная технология освещения, адаптированная к шкафам Rittal. Инновационная светодиодная технология для лучшей освещенности всего пространства шкафа

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required