Комплектующие для VX25

  • Система цоколей VX
    Система цоколей VX

    Лучше всех. Система цоколей VX почти для всех типов шкафов. Она объединяет уже известные функции цоколей Rittal в удобную модульную платформу, которая с меньшим количеством деталей обеспечивает свободное пространство, удобство монтажа, экономию времени и гибкость.

    Подробнее

  • Основание
    Основание

    Системы цоколей в качестве устойчивой опоры для шкафа, регулировочные ножки для выравнивания неровностей пола, ролики для мобильного применения. Получите дополнительное пространство, используйте пространство цоколя для размещения.

    Подробнее

  • Стенки
    Стенки

    Боковые стенки для закрытия линеек шкафов сбоку, перегородки для функционального разделения отдельных зон, блокировка силовым разъединителем согласно предписанию UL

    Подробнее

  • Соединение в линейку
    Соединение в линейку

    Необходима ли транспортировка соединенных шкафов или шкафы устанавливаются в месте применения по-отдельности, имеются подходящие решения для всех случаев соединения в линейку.

    Подробнее

  • Двери/замки
    Двери/замки

    Модульная фронтальная конфигурация и секционные двери для различных концепций доступа, обзорные двери и окна для удобного обзора, варианты ручек и замков в зависимости от требований по безопасности

    Подробнее

  • Интерфейс человек/машина
    Интерфейс человек/машина

    Ручки, монтажные комплектующие, передняя конструкция, мониторы

    Подробнее

  • Внутренний монтаж
    Внутренний монтаж

    Монтажные панели, системы шин, крепежные элементы, приборные блоки, светильники, ЭМС, заземление, блоки розеток

    Подробнее

  • Крыша/настенное крепление
    Крыша/настенное крепление

    В верхней части шкафа имеются различные задачи, которые могут быть превосходно решены с подходящими комплектующими: транспортировки краном, ввод кабеля, вентиляция, индикация с целью идентификации, сброс давления, настенное крепление

    Подробнее

  • Светильники на светодиодах
    Светильники на светодиодах

    Превосходное освещение распределительного шкафа. Инновационная технология освещения, адаптированная к шкафам Rittal. Инновационная светодиодная технология для лучшей освещенности всего пространства шкафа

    Подробнее

  • Ri4Power инсталляционные шкафы ISV
    Ri4Power инсталляционные шкафы ISV

    Модульная монтажная система для инсталляционных распределителей. Соответствие стандартам DIN EN 61 439-1/-2 для проверки конструкции.

    Подробнее

  • Прокладка кабеля
    Прокладка кабеля

    Кабельные вводы, фланш-панели, кабельные гермовводы, прокладка кабеля, кабельные органайзеры, прокладка кабеля 19"

    Подробнее

  • 19" монтажное оборудование
    19" монтажное оборудование

    Поворотные рамы, профильные шины, монтажные комплекты для профильных шин, комплектующие для Rittal Data Rack, направляющие шины, дюймовый монтаж, патч-панели, сплайс-боксы, оборудование LSA

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required