Внутренний монтаж

  • Монтажные панели
    Монтажные панели

    Монтажные панели в качестве дополнения к корпусам и шкафам, не имеющих монтажной панели в комплекте поставки. Секционные монтажные панели для систем шкафов Rittal создают дополнительные монтажные панели по ширине и глубине.

    Подробнее

  • Системы шин
    Системы шин

    С помощью систем шин можно обеспечить крепление в любой точке внутри каркаса. Дополнительные уровни монтажа, различные функции, например, несущие шины или C-образные профильные шины – индивидуальный монтаж не имеет границ.

    Подробнее

  • Крепежные элементы
    Крепежные элементы

    Закладные гайки, винты и различные монтажные элементы для компактного и эффективного монтажа шкафа.

    Подробнее

  • Приборная полка для крепления на раму Ширина шкафа 600 и 800 мм
    Приборная полка для крепления на раму Ширина шкафа 600 и 800 мм

    Для крепления рамы, для установки в шкафы без крепления 482,6 мм (19"), ширина шкафа: 600 и 800 мм, нагрузочная способность: 50 кг/100 кг.

    Подробнее

  • ЭМС
    ЭМС

    Защита стандартного распределительного шкафа от электрических, магнитных или электромагнитных полей может быть расширена с помощью комплектующих. Мерами является улучшение экранирования за счет оптимального выравнивания потенциалов или оптимальное контактирование с кабельным экраном непосредственно при вводе кабеля.

    Подробнее

  • Внутренний монтаж для сейсмоопасных зон
    Внутренний монтаж для сейсмоопасных зон

    Для сейсмоопасных зон 1, 2 , 3 и 4 согл. Bellcore. Такие конструкции прошли тестирование и отвечают требованиям Telcordia GR 63-CORE.

    Подробнее

  • Заземление
    Заземление

    Отдельные кабели заземления или готовые системы для шкафов для заземления на каркас шкафа или на шину заземления.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required