Система цоколей VX
-
Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 100 мм для VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW
Оптимизированное исполнение системы цоколей VX с улучшенной устойчивостью и простым обращением, благодаря винтовому креплению панелей спереди. Имеющиеся преимущества цоколя сохраняются.
-
Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 200 мм для VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW
Оптимизированное исполнение системы цоколей VX с улучшенной устойчивостью и простым обращением, благодаря винтовому креплению панелей спереди. Имеющиеся преимущества цоколя сохраняются.
-
Панели цоколя боковые, 100 мм для системы цоколей VX, листовая сталь
Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколь высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм.
-
Панели цоколя боковые, 200 мм для системы цоколей VX, листовая сталь
Панели цоколя используются по глубине для закрытия цоколя сбоку.
-
Панели цоколя, с ветиляцией для системы цоколей VX
Для вентиляции шкафа через цоколь. Специально для применения например, в электрораспределении, когда не используются панели основания шкафа, позволяют обеспечить ток воздуха через распределительный шкаф. Для отвода воздуха из шкафа имеются такие решения, как приподнятие крыши и специальные потолочные панели с вентиляционными отверстиями. При высоте цоколя 200 мм можно использовать одну или две панели с вентиляцией. Благодаря полной симметрии системы цоколей VX панели с вентиляцией можно монтировать спереди, сзади или сбоку на угловые элементы цоколя.
-
Панели цоколя с щеточным буртиком для системы цоколей VX
Панели цоколя высотой 100 мм используются по ширине или глубине для ввода кабеля в цоколь. Панели могут также использоваться в цоколе высотой 200 мм и комбинироваться с другими панелями высотой 100 мм.
-
Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 200 мм, нержавеющая сталь
Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.
-
Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 100 мм, нержавеющая сталь для VX, TS, SE
Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.
-
Панели цоколя, боковые, высота 200 мм, нержавеющая сталь для системы цоколей VX
Панели цоколя из нержавеющей стали используются по глубине для закрытия цоколя сбоку.
-
Панели цоколя, боковые, высота 100 мм, нержавеющая сталь для системы цоколей VX
Панели цоколя из нержавеющей стали используются по глубине для закрытия цоколя сбоку или для внутреннего монтажа в линейке цоколей. Панели высотой 100 мм могут также использоваться и комбинируются в цоколе высотой 200 мм.
-
Комплектующие для системы цоколей VX
Разнообразные комплектующие для индивидуального расширения системы цоколей VX, для всех областей применения.