Комплекты заземления
-
Набор для выравнивания потенциалов для VX IT
Центральная точка заземления на корпусе шкафа для простого подключения корпуса к сети заземления/выравнивания потенциалов (точка подключения RBC).
-
Набор расширения заземления для TS IT
Для расширения имеющегося набора заземления или выравнивания потенциалов, чтобы интегрировать дополнительные монтажные элементы в систему выравнивания потенциалов. Для целенаправленного контактирования монтажных компонентов с каркасом шкафа. Готовые к подключению провода заземления оснащены штекерами и имеют соответствующую длину.
-
-
Полный комплект заземления для TE
Для правильного заземления всех частей корпуса на раму корпуса. Готовые к подключению провода заземления оснащены штекерами и имеют соответствующую длину.
-
Комплект заземления для KL
Состоящий из всех винтов, гаек, контактных шайб и заземляющих проводов, длиной 250 мм, сечение 4 мм2, необходимых для заземления крышки.
-
Комплект заземления, смонтированный для TS IT
Для встраивания звездообразного заземления с предварительно собранными проводами заземления на шине выравнивания потенциалов в сетевых шкафах.
-
Шина заземления, вертикальная для VX, VX IT, TS, TS IT
Прилагающиеся кабели заземления позволяют звездообразно заземлить кабельные скобы патч-панелей, клеммы заземления устанавливаются произвольно, допустимая нагрузка шины по току ок. 200 А.
-
Комплект расширения для шины заземления, вертикальной
Для правильного расширения звездообразного заземления на основе вертикальной шины выравнивания потенциалов.