Подготовка корпуса для внутреннего монтажа
-
Шина для внутреннего монтажа АX
Для монтажа в корпус без механической доработки. Монтаж в поверхности стенок, основания и крыши с использованием точек крепления и с нагрузкой до 25 Н.
-
Шина для внутреннего монтажа для AE
Для монтажа в корпус без механической доработки. Возможен монтаж на боковых поверхностях, в основании и крыши.
-
Шина для внутреннего монтажа для CM, TP
Для монтажа на резьбовых болтах, расположенных по бокам. С перфорацией с трех сторон.
-
Монтажный уголок для внутреннего монтажа
Для установки системных шасси и монтажных перемычек в горизонтальном и вертикальном положении. Для панели Comfort с монтажной глубиной от 74 мм, Optipanel с монтажной глубиной от 100 мм. С помощью монтажного уголка в сочетании с шиной для внутреннего монтажа можно монтировать светильник на светодиодах без инструментов и без механической обработки корпуса.