Шины и перемычки
-
монтажных шин 18 x 39 мм для VX
Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа.
-
Монтажная шина TS 25 x 38 мм
Для тяжелых конструкций, с крепежными отверстиями. Возможности установки на вертикальном профиле шкафа TS.
-
Монтажная шина TS 18 x 38 мм
Для монтажа на вертикальном профиле шкафа TS внешнего монтажного уровня, на горизонтальном профиле шкафа TS и на шине для монтажа в основание для CM.
-
Шина для монтажа в основание для CM, TP
Для монтажа по глубине корпуса, крепится на имеющиеся резьбовые болты, механическая обработка не требуется. Системная перфорация с двух сторон. Создает дополнительные возможности монтажа.
-
Монтажная перемычка для VX, TS, SE, CM, TP, AX
Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
-
Монтажные шины 23 x 23 мм для TS, SE
Для монтажа на горизонтальных и вертикальных профилях шкафа TS с помощью дополнительных крепежных элементов.
-
Адаптерная шина для совместимости с VX
To create compatibility of the interior installation between VX SE and VX25. The adaptor rail VX can be cut to length for customised configurations.
-
Адаптерная шина для совместимости с PS
Монтаж на вертикальные профили шкафа TS для обеспечения совместимости с: монтажная шина PS, монтажное шасси PS, системное шасси PS.
-
Монтажная шина TS 17 x 17 мм для TS
Для подготовки вспомогательной конструкции с целью отделения секции шинной сборки и в качестве монтажного каркаса для небольшой и средней нагрузки.
-