Выравнивающая панель для интегрированного решения VX25 Blue e+

Артикульный № 3355.710

  Product Lifecycle  
Active
  • Выравнивающая панель для интегрированного решения VX25 Blue e+
  • Выравнивающая панель для интегрированного решения VX25 Blue e+
    Product details

    Выравнивающая панель обеспечивает степень защиты IP 54 при соединении интегрированного решения VX25 Blue e+ со шкафом высотой 2000 мм и глубиной 600 мм.

    + Описание продукта

    Описание продукта: Выравнивающая панель обеспечивает степень защиты IP 54 при соединении интегрированного решения VX25 Blue e+ со шкафом высотой 2000 мм и глубиной 600 мм.
    Материал: Листовая сталь
    Цвет: RAL 7035 структурное
    Комплект поставки: Выравнивающая панель
    Разделительная перемычка
    Вкл. крепежный и уплотнительный материал
    Подходит для арт. №: 3185.030
    Размер: Ширина: 600 мм
    Высота: 200 мм
    Глубина: 17 мм
    Вес: 2 кг
    Упаковка: 1 шт.
    Код ТНВЭД: 94039910
    EAN: 4028177931794
    ETIM 7.0: EC002617
    ECLASS 8.0: 27189260
    Описание продукта: SK выравнивающая панель для интегрированного решения VX25 Blue e+, листовая сталь, ШВГ: 600 x 200 x 17 мм

    + Сертификаты

    Certificates:
    EAC: 
    RU

    + Данные для загрузки / CAD

    Data Sheets:
    Каталог технических систем: 
    DE EN JA

     Выравнивающая панель для интегрированного решения VX25 Blue e+