Кабель подключения для модуля измерения PSM MID/Inline Meter

Артикульный № DK 7859.316

  Product Lifecycle  
Active
  • Кабель подключения для модуля измерения PSM MID/Inline Meter
    Product details

    Наборы кабелей для измерительного модуля MID.

    + Описание продукции

    Комплект поставки: Кабели подключения (набор) из входного и выходного кабеля для токового контура модуля PSM-MID
    Если оба токовых контура используют модули MID, то этот артикул необходимо заказать дважды.
    Этот набор кабелей может быть использован для прямого подключения измерительного модуля MID (16A) к шинам Rittal PSM с помошью штекера Wago на входе
    Набор кабелей подключения состоит из 2 кабелей
    Штекер: CEE 3L+N+PE 6h
    Розетки: Wago X-Com
    Кабель подключения (тип): H07RN-F
    Кол-во жил под нагрузкой: 5
    Условия окружающей среды: Рабочая температура: -25 °C...+55 °C
    Температура хранения: -25 °C...+70 °C
    Относительная влажность (неконденсирующая): 20 % - 90 %
    Подключения: Входящий кабель (тип/длина): 3 m
    Длина отходящего кабеля: 1,2 m
    Номинальный ток (макс.): 16 A
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 1,53 kg
    EAN: 4028177677630
    ETIM 7.0: EC001576
    ETIM 6.0: EC001576
    eCl@ss 8.0/8.1: 27060402
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142604
    Описание продукции: DK кабель подключения, H07RN-F, для PSM, 16 А, вход: L 3 м, CEE

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

     Кабель подключения для модуля измерения PSM MID/Inline Meter

    Артикульный № DK 7859.316