PDU international, исполнение metered

Артикульный № DK 7955.211

  Product Lifecycle  
Limited
  • PDU international, исполнение metered

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Продукт снимается с производства с 30.06.2020
    Артикул заменяется на 7979216
    PDU metered
     

    Закрыть
    Product details

    Компактный базовый распределитель питания с измерением электроэнергии на фазу или на ввод питания. Быстрый обзор необходимой мощности целой IT-стойки. Распределяемая мощность до 22 кВт

    + Описание продукции

    Исполнение: PDU, metered
    Описание: Пофазное измерение энергии, то есть мощность всей IT-стойки. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж - в стойках TS IT монтаж производится без инструментов. Текущее энергопотребление отображается на OLED-дисплее. Встроенный веб-сервер для прямого подключения к сети с расширенным управлением правами пользователей. Питание с резервированием происходит от всех трех фаз и дополнительно через имеющуюся сеть Power-over-Ethernet. PDU обеспечивают различные функции управления и мониторинга. Высокая надежность обеспечивается точностью измерений 1%.
    Материал: Алюминий, анодированный
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 20
    Стандарты: EN 60950-1
    Директивы: Директива по ЭМС 2014/30/EU
    Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
    Вариант: Измерение по фазам
    Розетки: 24  x Розетка для маломощного оборудования C13  - Чёрный 
    4  x Розетка для маломощного оборудования C19  - Чёрный 
    Подходит для: Тип корпуса: TS IT
    Высота: ≥ 1800 mm
    Размеры: Ширина: 44 mm
    Глубина: 62 mm
    Длина: 1370 mm
    Ввод питания: Кол-во: 1
    Кол-во фаз на ввод питания: 1~
    Длина кабеля подключения: 3 m
    Условия окружающей среды: Рабочая температура: +0 °C...+45 °C
    Температура хранения: -25 °C...+70 °C
    Влажность воздуха (без конденсата): 10 % - 95 %
    Защитные автоматы 16 A (количество): 2
    Тип подключения (электрического): CEE
    Номинальный ток (макс.): 32 A
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 4,5 kg
    EAN: 4028177685291
    ETIM 7.0: EC000330
    ETIM 6.0: EC000330
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142604
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142604
    Описание продукции: DK PDU international, metered, компактное базовое электрораспределение вкл. измерение электроэнергии по фазам, с сетевым интерфейсом и дисплеем, ШДГ: 44x1370x62 мм, МЭК 60 320: 24x C13, 4x C19

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия:  
    1RU   2RU  

    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + Загрузить

    Листы данных:
    Каталог технических систем:  
    DE   EN  
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Brief instruction: 
    (FR, EN, DE)
    Руководство:  
    DE   EN  
    Драйвер/ПО:
    Software:  
    1EN, DE   2EN, DE   3EN, DE  

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     PDU international, исполнение metered

    Артикульный № DK 7955.211