Чиллеры для IT-охлаждения

Артикульный № SK 3232.791

  Product Lifecycle  
Active
  • Чиллеры для IT-охлаждения
    Product details

    Специально для охлаждения IT-оборудования, например, LCP или воздухо-водяных теплообменников. Необходимые функции безопасности, например, резервирование регулируемых по скорости насосов, компрессоров или буферные накопители.

    + Описание продукции

    Преимущества: Непрямое естественное охлаждение - внутреннее и внешнее
    Высокоэффективные насосы для водяного контура
    Минимум два высокомощных компрессора
    Два независимых контура охлаждения 50 кВт
    Возможно каскадирование до 8 чиллеров
    Области применения: Специально для охлаждения IT-оборудования, например, LCP или CRAC
    IT-мониторинг: Контроль всех важнейших параметров системы как температура отводимого/подаваемого на сервера воздуха, температура подаваемой/отводимой воды, расхода воды, мощности охлаждения, числа оборотов вентиляторов и утечки
    Прямое подключение агрегата по SNMP/Modbus через Ethernet.
    Интеграция в RiZone
    Технические характеристики: Компактная конструкция с элементами управления с передней стороны и входом воздуха через обе боковые стенки, выход воздуха вверх.
    Закрытая под давлением система
    Встроенный байпас
    Цвет: RAL 9003
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: Электрические компоненты IP 54
    Комплект поставки: Готовый к подключению чиллер
    Многоязычная документация
    Вкл. функциональную и электрические схемы
    Указание: Возможны отклонения технических параметров в отношении мощности охлаждения, размеров и веса агрегатов с естественным охлаждением
    Данные по мощности могут изменяться в зависимости от пакета опций, выбираемого с помощью конфигуратора IT-чиллеров. Возможны технические изменения
    Насос и бак у IT-чиллеров выбираются опционально, для данных вартиантов исполнения действуют их технические характеристики
    Опции: Интегрированное естественное охлаждение (Free Cooling) начиная с 15 кВт. Просьба учитывать указание
    Буферный накопитель для отдельной установки
    Аварийное охлаждение с использованием бытового водопровода
    Мощности охлаждения > 500 kW
    Полная мощность охлаждения: При TW = 15 °C/TU = 35 °C и 50 Гц: 124 kW
    Указание: Мощность охлаждения при учете 35 % гликоля
    Мощность (свободного воздушного потока): При 50 Гц: 34100 m³/h
    Номинальное рабочее напряжение: 400 V, 3~, 50 Hz
    Размеры: Ширина: 1100 mm
    Высота: 1875 mm
    Глубина: 3240 mm
    Регулирование температуры: Электронный регулятор с цифровым индикатором (заводская установка +15°C)
    Мощность насоса: При 50 Гц: 470 l/min
    Диапазон температур: Диапазон температур (окружающая среда): -20 °C...+43 °C
    Охлаждающая жидкость: +5 °C...+15 °C
    Хладагент/объем: Хладагент: R410a
    Номинальная мощность Pэл: При 50 Гц: 41 kW
    Номинальный ток макс.: При 50 Гц: 89,1 A
    Допустимое давление (p макс.): 45 бар
    Давление насоса: 2,5 бар
    Гидравлические подключения: G 2½" внутренняя резьба
    Количество контуров охлаждения: 2
    Бак: Объем: 300 l
    Материал: Стальной бак, с 10 мм изоляцией от конденсата
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 1000 kg
    в рабочем состоянии: 1300 kg
    EAN: 4028177682290
    ETIM 7.0: EC002516
    ETIM 6.0: EC002516
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180713
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180713
    Описание продукции: SK чиллер для IT-охлаждения, 124 кВт, 400 В, 3~, 50 Гц, ШВГ: 1100x1875x3240 мм

    + Сертификаты

    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + Загрузить

    Листы данных:
    Каталог технических систем:  
    DE   EN  

     
     
     
     
     
     
     

     Чиллеры для IT-охлаждения

    Артикульный № SK 3232.791