Шины E-Cu с интегрированными отверстиями

Артикульный № SV 9661.180

  Product Lifecycle  
Active
  • Шины E-Cu с интегрированными отверстиями
    Product details

    Подходит для непосредственной установки в распределительные шкафы, держатели шин, комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированным уголком PE/PEN и соединителем E-Cu.

    + Описание продукции

    Описание: Подходит для прямого монтажа в распределительные шкафы, держатели шин 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 и 3073.000. Комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированными уголками и соединителем E-Cu.
    Материал: E-Cu
    Подходит для: Ширина: = 800 mm
    Размеры: Длина: 792 mm
    Сечение: Ширина плоских медных шин: 10 mm
    Толщина плоских медных шин: 80 mm
    Диаметр отверстия: 14 mm
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 11,34 kg
    Доля меди (кг / штук): 5,6
    EAN: 4028177494763
    ETIM 7.0: EC000329
    ETIM 6.0: EC000329
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400605
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400605
    Описание продукции: SV шина E-Cu, ШВ: 80x10 мм, L: 792 мм, с отверстиями Ø 14 мм

    + Сертификаты

    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Шины E-Cu с интегрированными отверстиями

    Артикульный № SV 9661.180