Шины E-Cu с интегрированными отверстиями

Артикульный № SV 9661.335

  Product Lifecycle  
Passive
  • Шины E-Cu с интегрированными отверстиями

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снимается с производства 01.11.2013 и будет доступен только до 30.04.2013.
    Закрыть
    Product details

    Подходит для непосредственной установки в распределительные шкафы, держатели шин, комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированным уголком PE/PEN и соединителем E-Cu.

    + Описание продукции

    Описание: Подходит для прямого монтажа в распределительные шкафы, держатели шин 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 и 3073.000. Комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированными уголками и соединителем E-Cu.
    Материал: E-Cu
    Подходит для: Ширина: = 300 mm
    Размеры: Длина: 265 mm
    Сечение: Ширина плоских медных шин: 5 mm
    Толщина плоских медных шин: 30 mm
    Диаметр отверстия: 11 mm
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 0,68 kg
    Доля меди (кг / штук): 0,36
    EAN: 4028177546929
    ETIM 7.0: EC000329
    ETIM 6.0: EC000329
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400605
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400605

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    UL + C-UL: 
    (EN)

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Руководство: 
    (FR, EN, DE)

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Шины E-Cu с интегрированными отверстиями

    Артикульный № SV 9661.335

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть