– Рекомендуемые комплектующие
+ Описание продукта
Материал: |
Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру |
---|---|
Поверхность: |
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная |
Цвет: |
RAL 7035 |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: |
IP 66 |
Степень защиты NEMA: |
NEMA 4 |
IK-код: |
IK08 |
Комплект поставки: |
Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм |
Основной материал: |
Листовая сталь |
Размеры: |
Ширина: 600 mm Высота: 1000 mm Глубина: 250 mm |
Толщина материала: |
Корпус: 1,5 mm Дверь: 2 mm Монтажная панель: 3 mm |
Монтажная панель: |
Ширина: 539 mm Высота: 955 mm |
Кол-во дверей: |
1 |
Навеска двери правая, меняется на левую: |
Да |
Исполнение замка: |
Замки |
Количество замков: |
2 |
Замочный вкладыш: |
Двойная бородка 3 мм |
Фланш-панели, размер: |
5 |
Фланш-панели, количество: |
1 |
Упаковка: |
1 шт. |
Вес: |
41 kg |
EAN: |
4028177252370 |
ETIM 7.0: |
EC000261 |
ETIM 6.0: |
EC000261 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27180101 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27180101 |
Описание продукта: |
AE компактный распределительный шкаф, ШВГ: 600x1000x250 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, два поворотных замка |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
Bureau Veritas: (EN)
DNV-GL: (EN)
Lloyds Register of Shipping: (EN)
RRR: (RU)
Russian Maritime Register of Shipping: (EN)
UL + C-UL: (EN)
|
---|---|
Сертификаты: |
Certificate of manufacturer according to RMRS: (RU, EN)
IK-Code: (EN)
Сертификат/Декларация соответствия: (RU)
Степень защиты: (EN)
|
Пояснения: |
Декларация о соответствии:
EN, DE
PL
|
+ Загрузить
Листы данных: |
Каталог технических систем:
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
ID
IT
JA
KO
NL
NO
PL
PT
RU
SE
TR
ZH
Листок данных по безопасности: (RU, SE, ES, DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL)Техническая информация:
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SE
TR
ZH
|
---|---|
Документация: |
Руководство:
FR, EN, DE
RU
Техническая статья:
1DE
2DE
EN
|