Компактные распределительные шкафы АЕ

Артикульный № AE 1130.500

  Product Lifecycle  
Passive
  • Компактные распределительные шкафы АЕ
  • Компактные распределительные шкафы АЕ Anreih-Systeme TS 8

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 30.09.2020
    Артикул заменяется на 1130000
    Компактный распределительный шкаф AX Базовый шкаф AX, листовая сталь
     

    Закрыть
    Product details Запасные части

    Корпус с дверью из окрашенной листовой стали, с монтажной панелью и фланш-панелю в основании. Степень защиты до IP 66.

     Рекомендуемые комплектующие

    + Описание продукта

    Материал: Корпус: листовая сталь
    Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
    Поверхность: Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
    Монтажная панель: оцинкованная
    Цвет: RAL 7035
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 55
    Степень защиты NEMA: NEMA 12
    IK-код: IK08
    Комплект поставки: Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый
    Фланш-панель(и) в основании корпуса
    Монтажная панель
    Замок: двойная бородка 3 мм
    Основной материал: Листовая сталь
    Размеры: Ширина: 1000 mm
    Высота: 760 mm
    Глубина: 300 mm
    Толщина материала: Корпус: 1,5 mm
    Дверь: 2 mm
    Монтажная панель: 3 mm
    Монтажная панель: Ширина: 944 mm
    Высота: 730 mm
    Кол-во дверей: 2
    Исполнение замка: Замки
    Количество замков: 2
    Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
    Фланш-панели, размер: 4
    Фланш-панели, количество: 2
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 56 kg
    EAN: 4028177252417
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Описание продукта: AE компактный распределительный шкаф, ШВГ: 1000x760x300 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный, два поворотных замка

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Bureau Veritas: 
    (EN)
    DNV-GL: 
    (EN)
    Lloyds Register of Shipping: 
    (EN)
    RRR: 
    (RU)
    Russian Maritime Register of Shipping: 
    (EN)
    UL + C-UL: 
    (EN)
    Сертификаты:
    Certificate of manufacturer according to RMRS: 
    (RU, EN)
    IK-Code: 
    (EN)
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Степень защиты: 
    (EN)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии:  
    EN, DE   PL  

    + Загрузить

    Листы данных:
    Каталог технических систем:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   ID   IT   JA   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   TR   ZH  
    Листок данных по безопасности: 
    (RU, SE, ES, DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL)
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Руководство:  
    FR, EN, DE   RU  
    Техническая статья:  
    1DE   2DE   EN  

    + Добавить комплектующие

    + Запасные части


     
     
     
     
     
     
     

     Компактные распределительные шкафы АЕ

    Артикульный № AE 1130.500