Product details
Для соединения в линейку корпусов AX/KX. Необходимые для этого вырезы выполняются силами клиента.
+ Описание продукта
Описание: |
Для соединения в линейку корпусов AX/KX. Необходимые для этого вырезы выполняются силами клиента. |
---|---|
Преимущества: |
Специальные винты и гайки ограничивают сжатие уплотнителя на жестко заданную величину и таким образом обеспечивают долгосрочное уплотнение между шкафами Специальные винты и гайки для быстрого, простого монтажа без необходимости нарезания резьбы Уплотнение, самоклеящееся из стыкующихся уплотнительных элементов и уголков для индивидуальной стыковки корпусов различных размеров |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: |
IP 66 |
Степень защиты NEMA: |
NEMA 4X |
Комплект поставки: |
Специальные винты и гайки Элементы уплотнения, самоклеящиеся |
Указание: |
Один комплект рассчитан на уплотнение площади до В х Г = 800 х 350 мм. |
Подходит для: |
Тип корпуса: AX Тип корпуса: KX Высота: ≤ 800 mm Глубина: ≤ 350 mm |
Упаковка: |
1 шт. |
Вес: |
0,22 kg |
EAN: |
4028177602373 |
ETIM 7.0: |
EC002622 |
ETIM 6.0: |
EC002622 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189263 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27189234 |
Описание продукта: |
SZ комплект для соединения, для KL, AE, ВГ: 800x350 мм |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
Сертификат/Декларация соответствия: (RU)
Степень защиты: (DE)
|
---|
+ Загрузить
Документация: |
Руководство: (EN, DE) |
---|