Закладная гайка

Артикульный № EL 2094.200

  Product Lifecycle  
Active
  • Закладная гайка
    Product details

    М5/М6, для крепления электронного встраиваемого оборудования 482,6 мм (19") и глухих панелей на монтажные профили 482,6 мм (19").

    + Описание продукта

    Исполнение: с контактированием
    Описание: Для крепления электронного встраиваемого оборудования 482,6 мм (19") и глухих панелей на монтажные профили 482,6 мм (19"). Для использования с профилями с толщиной листа 0,8 – 2,5 мм. По выбору с или без контактирования монтируемых устройств с 482,6 мм (19") профилем/корпусом.
    Резьба: Тип: M6
    Для толщины листа: 0,8 mm - 2,5 mm
    Упаковка: 50 шт.
    Вес: 0,2 kg
    EAN: 4028177014152
    ETIM 7.0: EC002358
    ETIM 6.0: EC002358
    eCl@ss 8.0/8.1: 23110815
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182590
    Описание продукта: Закладные гайки M6, с контактированием, для толщины листа: 0,8-2 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    NA: 
    (RU)

     
     
     
     
     
     
     

     Закладная гайка

    Артикульный № EL 2094.200