Несущая шина TS 35/15 согласно EN 60 715

Артикульный № SZ 2318.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Несущая шина TS 35/15 согласно EN 60 715
    Product details

    Длина соответствует ширине корпуса.

    + Описание продукции

    Исполнение: TS 35/15
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Подходит для: Тип корпуса: AX
    Тип корпуса: KX
    Ширина: = 500 mm
    Длина несущей шины: 487 mm
    Упаковка: 10 шт.
    Вес: 3,04 kg
    EAN: 4028177021082
    ETIM 7.0: EC001285
    ETIM 6.0: EC001285
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189234
    eCl@ss 6.0/6.1: 23159101
    Описание продукции: SZ Несущая шина TS 35/15 согл. EN 60 715, для KL, AE, для B: 500 мм, L: 487 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

     
     
     
     
     
     
     

     Несущая шина TS 35/15 согласно EN 60 715

    Артикульный № SZ 2318.000