Монтажная перемычка для AE

Артикульный № SZ 2325.000

  Product Lifecycle  
Passive
  • Монтажная перемычка для AE

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 30.09.2020
    Артикул заменяется на 4695000
    Монтажная перемычка для VX, TS, SE, CM, TP, AX
     

    Закрыть
    Product details

    Для крепления кабельных каналов, держателей кабельных наконечников, защиты от прикосновения, элементов двери, отводов и фиксаторов кабеля и пр.

    + Описание продукта

    Описание: Для крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
    Области применения: Для крепления
    Кабельные каналы
    держателя кабельного шланга
    Крышки для защиты от прикосновения
    Элементы двери
    Фиксация кабеля
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Технические характеристики: Отверстия Ø 4,5 мм с шагом DIN 25 мм
    Указание по монтажу: У AE из нержавеющей стали дополнительно необходима монтажная перфорированная рейка
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Указание: В зависимости от типа AE необходимо укорачивание монтажных реек
    Подходит для: Тип корпуса: AE
    Тип корпуса: AE нержавеющая сталь
    Ширина: = 500 mm
    Ширина: = 1000 mm
    Возможности монтажа: В дверях
    Упаковка: 20 шт.
    Вес: 4,08 kg
    EAN: 4028177021266
    ETIM 7.0: EC002625
    ETIM 6.0: EC002625
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189234
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189234
    Описание продукта: SZ монтажная перемычка, для AE, для Ш: 500/1000 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Монтажная перемычка для AE

    Артикульный № SZ 2325.000