Зажимы для кабельных шин

Артикульный № SZ 2357.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Зажимы для кабельных шин
  • Зажимы для кабельных шин
    Product details CAD

    Для крепления кабеля на кабельных шинах.

    + Описание продукции

    Описание: Для крепления кабеля на кабельных шинах.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: Вкл. пластиковую обжимную вставку
    Ввод кабеля: Для диаметра кабеля: 34 mm - 38 mm
    Упаковка: 25 шт.
    Вес: 2,48 kg
    EAN: 4028177021990
    ETIM 6.0: EC000454
    ETIM 5.0: EC000454
    eCl@ss 8.0/8.1: 23140202
    eCl@ss 7.0/7.1: 27400604
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400604
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189224
    Описание продукции: SZ Зажим, для кабельных шин, для ø кабеля 34-38 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Зажимы для кабельных шин

    Артикульный № SZ 2357.000