Шина для внутреннего монтажа для AE

Артикульный № AE 2383.210

  Product Lifecycle  
Passive
  • Шина для внутреннего монтажа для AE
  • Шина для внутреннего монтажа для AE

    Discontinued article.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 30.09.2020
    Артикул заменяется на 2393210
    Шина для внутреннего монтажа АX
     

    Закрыть
    Product details

    Для монтажа в корпус без механической доработки. Возможен монтаж на боковых поверхностях, в основании и крыши.

    + Описание продукта

    Описание: Для монтажа в корпус без механической доработки. Возможен монтаж на боковых поверхностях, в основании и крыши. 2 ряда системной перфорации обеспечивают дополнительную монтажную поверхность, например, для: системных шасси TS, светильников, концевого выключателя двери, фиксатора двери, держателя кабельного шланга
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Указание: Другие возможности монтажа: Монтажные платы, навесные, TS 8612.400
    Монтажные платы, на винтах, большие, TS 8612.410
    Монтажные платы, на винтах, малые PS 4532.000
    Монтажный уголок, PS 4597.000
    Подходит для: Тип корпуса: AE
    Глубина: = 210 mm
    Упаковка: 4 шт.
    Вес: 0,7 kg
    EAN: 4028177687417
    ETIM 7.0: EC002625
    ETIM 6.0: EC002625
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189234
    eCl@ss 6.0/6.1: 23159101
    Описание продукта: AE шина для внутреннего монтажа, для AE, для Г: 210 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Шина для внутреннего монтажа для AE

    Артикульный № AE 2383.210