Product details
Комбинированная шина для разгрузки от натяжения и ЭМС-контактирования вводимого кабеля.
+ Требуется к артикулу
+ Описание продукции
Исполнение: |
C-образная профильная шина для крепления кабельных зажимов Шина с Т-образными зубцами с шагом 40 мм для фиксации кабеля с помощью кабельных хомутов |
---|---|
Описание: |
Комбинированная шина для разгрузки от натяжения и ЭМС-контактирования вводимого кабеля. |
Преимущества: |
Дополнительный контакт через имеющиеся отверстия (Ø 9 мм) на левой или правой стороне шины Подготовлена для монтажа без инструментов ЭМС-экранирующих зажимов |
Материал: |
Алюминиевый прессованный профиль |
Поверхность: |
Бесхромная, пассивированная |
Комплект поставки: |
1 шина 2 скобы-держателя Вкл. крепежный материал |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX Тип корпуса: TS Ширина: = 800 mm |
Размеры: |
Длина: 753 mm |
Возможности монтажа: |
на горизонтальном/вертикальном профиле шкафов на монтажной панели, возможность установки и без скоб-держателей |
Упаковка: |
1 шт. |
Вес: |
0,73 kg |
EAN: |
4028177698925 |
ETIM 7.0: |
EC002625 |
ETIM 6.0: |
EC002625 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189234 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27189214 |
Описание продукции: |
SZ Шина, для ЭМС-зажимов и разгрузки от натяжения, для Ш: 800 мм |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
Сертификат/Декларация соответствия: (RU)
|
---|