Кабельный ввод HD

Артикульный № HD 2410.020

  Product Lifecycle  
Passive
  • Кабельный ввод HD
  • Кабельный ввод HD

    Discontinued article.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 30.06.2019
    Артикул заменяется на 2410021
    Кабельный ввод HD
    Переход к заменяющему артикулу
    Закрыть
    Product details CAD

    Кабельный ввод HD IP 68 (5 бар, 30 мин)

    + Требуется к артикулу

    + Описание продукции

    Исполнение: Стандарт
    Преимущества: Эффективное предотвращение осаждения вредных микроорганизмов благодаря гладкой и закрытой поверхности.
    Чистка производится значительно легче и дешевле, по сравнению с обычными кабельными вводами из нержавеющей стали.
    Области применения: Изготовление и упаковка пищевовой продукции
    Техника, требующая соблюдения чистоты помещения (например, фармакология)
    Биотехнология
    Химическая промышленность
    Материал: Гайка: Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303)
    Уплотнение: В соответствии с FDA 21 CFR 177.2600
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 68 (5 бар, 30 мин)
    Степень защиты IP согл. DIN 40 050-9: IP 69K
    Диапазон температуры окружающей среды: -20°C...+100°C
    Резьба: М20 х 1,5
    Температура эксплуатации (макс.): 100
    Ввод кабеля: Для диаметра кабеля: 6 mm - 12 mm
    Упаковка: 5 шт.
    Вес: 0,35 kg
    EAN: 4028177162204
    ETIM 6.0: EC000441
    ETIM 5.0: EC000441
    eCl@ss 8.0/8.1: 27149109
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189265
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189265
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180102
    Описание продукции: HD кабельный ввод нержавеющая сталь, 1.4305, размер: M20x1,5, для кабеля Ø 6-12 мм, стандартное исполнение

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Пояснения:
    Декларация производителя: 
    (DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Кабельный ввод HD

    Артикульный № HD 2410.020