Контргайка из нержавеющей стали

Артикульный № HD 2410.210

  Product Lifecycle  
Active
  • Контргайка из нержавеющей стали
    Product details CAD

    Контргайка для кабельного ввода HD, подходит для кабельных вводов HD.

    + Описание продукции

    Описание: Подходит для кабельных вводов HD.
    Материал: Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303)
    Резьба: М16 х 1,5
    Упаковка: 10 шт.
    Вес: 0,03 kg
    EAN: 4028177552180
    ETIM 6.0: EC000940
    ETIM 5.0: EC000940
    eCl@ss 8.0/8.1: 27069219
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189265
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189265
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189222
    Описание продукции: HD контргайка, нержавеющая сталь, 1.4305, размер: M16x1,5

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Контргайка из нержавеющей стали

    Артикульный № HD 2410.210

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть