ЭМС-экранирующая шина

Артикульный № PS 2413.550

  Product Lifecycle  
Active
  • ЭМС-экранирующая шина
    Product details CAD

    Из хроматированной ленточной стали, сечение экранированного кабеля 75 мм2.

    + Описание продукции

    Описание: Из хроматированного ленточной стали, сечение экранированного кабеля 75 мм².
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Размеры: Длина: 550 mm
    Подключения: Выход: 16
    Кол-во подключений: 16
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,52 kg
    EAN: 4028177163287
    ETIM 6.0: EC000329
    ETIM 5.0: EC000329
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400605
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189214
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189214
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189214
    Описание продукции: PS ЭМС-экранирующая шина, L: 550 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     ЭМС-экранирующая шина

    Артикульный № PS 2413.550