Product details
Надежная защита в случае наружной установки со стоком воды сзади. Материал: Листовая сталь, окрашенная.
+ Описание продукции
Описание: |
Надежная защита в случае наружной установки со стоком воды сзади. Легкая установка на шкаф. |
---|---|
Материал: |
Листовая сталь |
Поверхность: |
Порошковое покрытие, структурное |
Цвет: |
RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Вкл. крепежный материал |
Указание: |
При установке вне помещений для защиты от воды и УФ-лучей особенно рекомендуется использовать дождевую крышу для защиты корпуса либо зазора между дверью или задней стенкой и корпусом Испытания на степень защиты IP по защите от проникновения воды (2-я кодовая цифра согласно МЭК 60 529) не сопоставимы с условиями уличной либо аналогичной установки шкафа. В зависимости от условий окружающей среды необходимы дополнительные меры |
Подходит для: |
Тип корпуса: AE Ширина: = 380 mm Глубина: = 210 mm |
Упаковка: |
1 шт. |
Вес: |
1,74 kg |
EAN: |
4028177477049 |
ETIM 7.0: |
EC000744 |
ETIM 6.0: |
EC000744 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27182405 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27182405 |
Описание продукции: |
SZ защитная крыша, для AE, для ШГ: 380x155 мм, листовая сталь |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
Сертификат/Декларация соответствия: (RU)
|
---|