Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 30.09.2020
Артикул заменяется на 2508020
Настенное крепление для AX из листовой стали, KX из листовой стали, AX IT, EL
Артикул заменяется на 2508020
Настенное крепление для AX из листовой стали, KX из листовой стали, AX IT, EL
Закрыть
Product details
Для наружного крепления к корпусу. Просто установить "распорный дюбель" снаружи в отверстия корпуса и привинтить снаружи настенные крепления.
+ Описание продукта
Материал: |
Листовая сталь |
---|---|
Поверхность: |
Оцинкованная |
Комплект поставки: |
Настенное крепление с уплотнителем и "распорным дюбелем". |
Подходит для: |
Тип корпуса: AE |
Возможности монтажа: |
Для наружного крепления к корпусу Просто установить "распорный дюбель" снаружи в отверстия корпуса и привинтить снаружи настенные крепления |
Расстояние до стены: |
15 mm |
Упаковка: |
4 шт. |
Вес: |
0,3 kg |
EAN: |
4028177602366 |
ETIM 7.0: |
EC002625 |
ETIM 6.0: |
EC002625 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189234 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27182405 |
Описание продукта: |
KL настенное крепление для AE, листовая сталь, оцинкованная, расстояние до стены 15 мм |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
Сертификат/Декларация соответствия: (RU)
|
---|
+ Загрузить
Документация: |
Руководство: (EN, DE) |
---|