Фиксатор двери

Артикульный № SZ 2519.000

  Product Lifecycle  
Passive
  • Фиксатор двери

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 30.09.2020
    Артикул заменяется на 2519010
    Фиксатор двери для AX
     

    Закрыть
    Product details

    Для защиты от непреднамеренного закрывания дверей.

    + Описание продукта

    Описание: Для фиксации открытой двери. Монтируется без механической доработки корпуса.
    Указание по монтажу: У AE из нержавеющей стали дополнительно необходима монтажная перфорированная рейка
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Указание: У AE из нержавеющей стали дополнительно необходима монтажная перфорированная рейка
    Указание к арт. №: не подходит для AE 1032.500 и AE 1035.500
    Подходит для: Тип корпуса: AE
    Тип корпуса: AE нержавеющая сталь
    Положение монтажа: сверху
    Упаковка: 5 шт.
    Вес: 0,57 kg
    EAN: 4028177026018
    ETIM 7.0: EC002626
    ETIM 6.0: EC002626
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189266
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189234
    Описание продукта: SZ фиксатор двери , для AE

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

     Фиксатор двери

    Артикульный № SZ 2519.000