Пластиковые ручки

Артикульный № SZ 2533.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Пластиковые ручки
    Product details

    Альтернатива стандартному замочному вкладышу с или без цилиндрического замочного вкладыша.

    + Описание продукции

    Исполнение: B
    Цвет: RAL 9011
    Подходит для: Тип корпуса: EB
    Тип корпуса: BG с поворотным замком
    Тип корпуса: AE с поворотным замком
    Тип корпуса: На базе AE с поворотным замком
    Тип корпуса: Настенный корпус AE с поворотным замком
    Замочный вкладыш: без цилиндрического замочного вкладыша
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,04 kg
    EAN: 4028177026896
    ETIM 7.0: EC000327
    ETIM 6.0: EC000327
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409217
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189266
    Описание продукции: Пластиковые ручки, без цилиндрического замочного вкладыша, RAL 9011, исполнение B

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Пластиковые ручки

    Артикульный № SZ 2533.000