+ Описание продукции
Исполнение: |
Двойная бородка № 5 |
---|---|
Описание: |
Под установку замочных вкладышей |
Комплект поставки: |
С адаптером для насадок и поворотными насадками для винтов: Шлиц "звездочка" размер 25 и крестовой шлиц (Ph 2) |
Указание: |
Корпус, шкаф и системы замков в стандартном исполнении поставляются с подходящим ключом |
Упаковка: |
1 шт. |
Вес: |
0,08 kg |
EAN: |
4028177526013 |
ETIM 7.0: |
EC000175 |
ETIM 6.0: |
EC000175 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27409215 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27409215 |
Описание продукции: |
SZ Универсальный ключ, двойная бородка № 5, треугольник и квадрат 8 мм, треугольник и квадрат 7 мм |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
Сертификат/Декларация соответствия: (RU)
|
---|