Крепежный материал для кабелей и полосок заземления

Артикульный № SZ 2570.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Крепежный материал для кабелей и полосок заземления
    Product details

    Для крепления кабелей и полосок заземления.

    + Описание продукции

    Описание: Для крепления кабелей и полосок заземления.
    Указание: Для монтаже на горизонтальном профиле шкафа TS, SE необходима закладная или вставная гайка
    Возможности монтажа: На горизонтальном и вертикальном профиле шкафа VX
    Системные шасси 23 x 64 мм
    Монтажные шасси 23 х 64 мм
    Панели основания
    На горизонтальном профиле шкафа TS
    На шинах PS
    На горизонтальном профиле шкафа SE (сверху по глубине)
    Резьба: Тип: M6
    Упаковка: 10 шт.
    Вес: 0,13 kg
    EAN: 4028177027992
    ETIM 6.0: EC002625
    ETIM 5.0: EC000490
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189234
    eCl@ss 7.0/7.1: 27149205
    eCl@ss 6.0/6.1: 27149205
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189215
    Описание продукции: SZ Крепежный материал для системной перфорации, размер: M6

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Крепежный материал для кабелей и полосок заземления

    Артикульный № SZ 2570.000