Цилиндрические замочные вкладыши

Артикульный № SZ 2571.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Цилиндрические замочные вкладыши
  • Цилиндрические замочные вкладыши
    Product details

    Цилиндрические замочные вкладыши для замков с двойной прорезью.

    + Описание продукции

    Исполнение: B
    Материал: Цинковое литье под давлением
    Комплект поставки: с 2 ключами
    Указание: с цилиндрическим замочным вкладышем, замок № 3524 E
    Подходит для: Тип корпуса: EB
    Тип корпуса: BG с поворотным замком
    Тип корпуса: AE с поворотным замком
    Тип корпуса: Настенный корпус AE с поворотным замком
    Тип корпуса: На базе AE с поворотным замком
    Тип корпуса: IW
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,04 kg
    EAN: 4028177028012
    ETIM 7.0: EC000743
    ETIM 6.0: EC000743
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409218
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409218
    Описание продукции: SZ цилиндрический замочный вкладыш, исполнение B, с цилиндрическим замочным вкладышем, замок 3524 E

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Цилиндрические замочные вкладыши

    Артикульный № SZ 2571.000