Обзорное окно для AE

Артикульный № FT 2733.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Обзорное окно для AE
  • Обзорное окно для AE
    Product details Запасные части

    Для установки в AE вместо двери, или для монтажа на достаточно больших поверхностях.

    + Описание продукции

    Описание: Для монтажа на шкафу AE вместо двери и на плоских поверхностях
    Материал: Рама: Алюминий, анодированный
    Обзорное окно: оргстекло
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 54
    Комплект поставки: Вкл. пластиковую ручку с предохранительным вкладышем № 3524 E
    Подходит для: Тип корпуса: AE
    Тип корпуса: AE нержавеющая сталь
    Ширина: = 500 mm
    Высота: = 500 mm
    Размеры: Ширина: 497 mm
    Высота: 497 mm
    Глубина: 34 mm
    Обзорная поверхность: Ширина: 437 mm
    Высота: 437 mm
    Монтажная глубина компонентов (макс.): 30 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 2,7 kg
    EAN: 4028177031791
    ETIM 7.0: EC000747
    ETIM 6.0: EC000747
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182204
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182301
    Описание продукции: Обзорное окно, ШВГ 497x497x34 мм, вкл. пластиковую ручку со вкладышем 3524 E

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство: 
    (EN, DE)

    + Добавить комплектующие

    + Запасные части


     
     
     
     
     
     
     

     Обзорное окно для AE

    Артикульный № FT 2733.000